Danfoss logo
 OP-LGZ215D40R OP-LGZ271D40R

OP-LGH271D40R

114N3364

分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R452A, 压缩机电源 [V]: 460/3/60

产品规格

特性
Compressor modelNTZ271-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)8.52 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionOP-LGZ271D40R NTZ271A4LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LGH271D40R
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD40 : Optyma - 标准版本 + 完整电气箱 + 全套压缩机保护 + 外壳保护
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ D40
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]14.0 L
冷凝器型号N8
分段使用低背压
制冷剂(s)R404AR452A
特性
包含电池No
压缩机电源 [V]460/3/60
压缩机相位数3
应用LBP
技术活塞
描述OP-LGH271D40R
标称电压低值(60Hz)[V]460 V
标称电压高值,60 Hz [伏]460 V
版本D40
电蒩码R
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖2
风扇功耗 60Hz [W]720 W
风扇电流 60Hz [A]1.80 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]460/1/60
风扇相位数1
风径[mm]457 mm

一般规格

特性
毛重202 千克
净重186 千克
容积707.9 公升
特性
EAN/UPC5702428874151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm