Danfoss logo
 OP-MCNC0050RWA000B​

OP-MCNC0050RWA002B

114N2118

分段使用: 低背压; 中背压, 制冷剂(s): R290, 压缩机电源 [V]: 115/1/60

产品规格

特性
Compressor modelNLY12NRb
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0050RWA002B​
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0050RWA002B
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA5.5 A
UL 认证Yes
VersionDescriptionWA : 电源线,无储液器(用于毛细管系统)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ WA
产品系列Condensing Units
冷凝器型号BM72
分段使用低背压中背压
制冷剂(s)R290
包含电池No
包装数量18
包装方式多包装
压缩机电源 [V]115/1/60
压缩机相位数1
特性
吸气连接尺寸 [in]5/16 in
吸气连接尺寸 [mm]7.94 mm
审批UL Recognized
容量控制固定速度
应用MBPLBP
描述OP-MCNC0050RWA002B
标称电压低值(60Hz)[V]115 V
标称电压高值,60 Hz [伏]115 V
气流 60Hz [m³/h]830 m³/h
液体管道连接 [英寸]7/64 in
版本WA
电压范围低值(60Hz)[V]95 V
电压范围高值,60 Hz [伏]135 V
电蒩码B
相位1
系列Optyma™
连接类型焊接
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖1
风扇功耗 60Hz [W]30 W
风扇叶片尺寸 [mm]254.000 mm
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min]115 V
风扇电流 60Hz [A]0.70 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]115/1/60
风扇相位数1
风扇输出功率 60Hz [W]30 W
风径[mm]254 mm

一般规格

特性
毛重24.84 千克
净重23.95 千克
特性
容积43.836 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm