OP-MCNC0075RDF600B
114N2095
分段使用: 低背压; 中背压, 制冷剂(s): R290, 压缩机电源 [V]: 115/1/60
114N2095
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Compressor model | NPT14ND |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC0075RDF600B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0075RDF600B |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 6.4 A |
| UL 认证 | Yes |
| VersionDescription | DF : 塑料底板 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Bare unit |
| 产品类型 | Optyma™ RD |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 分段使用 | 低背压中背压 |
| 制冷剂(s) | R290 |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 18 |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压缩机电源 [V] | 115/1/60 |
| 压缩机相位数 | 1 |
| 吸气连接尺寸 [in] | 5/16 in |
特性 | 值 |
|---|---|
| 吸气连接尺寸 [mm] | 7.94 mm |
| 审批 | UL Recognized |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 应用 | MBPLBP |
| 描述 | OP-MCNC0075RDF600B |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 115 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 115 V |
| 气流 60Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| 液体管道连接 [英寸] | 1/4 in |
| 版本 | DF |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 95 V |
| 电压范围高值,60 Hz [伏] | 135 V |
| 电蒩码 | B |
| 相位 | 1 |
| 系列 | Optyma™ |
| 连接类型 | 焊接 |
| 频率 [Hz] | 60 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 60Hz [W] | 30 W |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 254.000 mm |
| 风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min] | 115 V |
| 风扇电流 60Hz [A] | 0.70 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| 风扇相位数 | 1 |
| 风扇输出功率 60Hz [W] | 30 W |
| 风径[mm] | 254 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 23.25 千克 |
| 净重 | 21.368 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 46.617 公升 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |