OP-MCGB0033RDF600B
114N0034
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R134a, 压缩机电源 [V]: 115/1/60
114N0034
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Compressor model | NF11FX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.6 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGB0033RDF600B NF11FX |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGB0033RDF600B |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | Yes |
| VersionDescription | C : 定制版本 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Bare unit |
| 产品类型 | Optyma™ WA |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 冷凝器型号 | BM70 |
| 分段使用 | 中背压 |
| 制冷剂(s) | R134a |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 115/1/60 |
| 压缩机相位数 | 1 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 审批 | UL Recognized |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 应用 | MBP |
| 描述 | OP-MCGB0033RDF600B |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 95 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 115 V |
| 气流 60Hz [m³/h] | 590 m³/h |
| 版本 | C |
| 电压 60Hz [伏] | 95 V |
| 电压 60Hz [伏] [最大] | 115 V |
| 电蒩码 | B |
| 相位 | 1 |
| 相位数(压缩机) | 1 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 频率 [Hz] | 60 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 60Hz [W] | 36 W |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 230.000 mm |
| 风扇电流 60Hz [A] | 0.45 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| 风扇相位数 | 1 |
| 风扇输出功率 60Hz [W] | 9 W |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 23.2 千克 |
| 净重 | 18 千克 |
| 容积 | 39.921 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428392747 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |