Danfoss logo
OP-SC15/15MFXT2 - SC12/12CLXT2 - SC18/18GXT2 - SC18/18CLXT2

SC18/18CLXT2

114H7338

分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R452A, 压缩机电源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
CE 认证Yes
Compressor modelSC18/18CP
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC18/18CLXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC18/18CLXT2
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质No
VersionDescriptionT2 : Optyma 带储液器 + 截止阀
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ T2
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]1.7 L
冷凝器型号BG_7
分段使用低背压
制冷剂(s)R404AR452A
包含电池No
压缩机电源 [V]230/1/50
审批CE 认证EAC
容量控制固定速度
宽度 [mm]450.00 mm
应用LBP
总高度 [mm]350.0 mm
特性
技术活塞
描述SC18/18CLXT2
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
气流 50Hz [m³/h]900 m³/h
版本T2
电压 50Hz [V]230 V
电压 50Hz [伏] [最大]230 V
电压范围低值(60Hz)[V]230 V
电蒩码G
相位1
相位数(压缩机)1
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
钡Μу蝋CEEAC
长度 [mm]610.0 mm
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]23 W
风扇功耗 60Hz [W]62 W
风扇叶片尺寸 [mm]300.000 mm
风扇导流罩/格栅型号导流罩
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max]230 V
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min]230 V
风扇电流 50Hz [A]0.48 A
风扇电流 60Hz [A]0.42 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50
风扇输出功率 50Hz [W]14 W
风径[mm]300 mm

一般规格

特性
毛重53 千克
净重53 千克
特性
容积145.86 公升
EAN/UPC5702428569415