NL10MFXN0
114G3536
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R134a, 压缩机电源 [V]: 230/1/50
114G3536
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Compressor model | NL10MF |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.51 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | NL10MFXN0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | NL10MFXN0 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | No |
| VersionDescription | NO : Optyma 无阀门及储液器(用于毛细管系统) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Bare unit |
| 产品类型 | Optyma™ N0 |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 冷凝器型号 | BG_3 |
| 分段使用 | 中背压 |
| 制冷剂(s) | R134a |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压缩机电源 [V] | 230/1/50 |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 应用 | MBP |
| 技术 | 活塞 |
| 描述 | NL10MFXN0 |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 240 V |
| 气流 50Hz [m³/h] | 620 m³/h |
| 版本 | N0 |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 220 V |
| 电蒩码 | G |
| 相位 | 1 |
| 相位数(压缩机) | 1 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 50Hz [W] | 36 W |
| 风扇功耗 60Hz [W] | 34 W |
| 风扇电流 50Hz [A] | 0.25 A |
| 风扇电流 60Hz [A] | 0.22 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 17.569 千克 |
| 净重 | 17.569 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 51.621 公升 |
| EAN/UPC | 5702428569828 |