Danfoss logo
SC12CNXN0

SC12CNXN0

114F4501

分段使用: 低背压; 通用; 中背压, 制冷剂(s): R290, 压缩机电源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
Compressor modelSC12CNX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC12CNXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC12CNXN0
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质No
VersionDescriptionNO : Optyma 无阀门及储液器(用于毛细管系统)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ N0
产品系列Condensing Units
冷凝器型号BG_4/5
分段使用低背压中背压通用
制冷剂(s)R290
包含电池No
压缩机电源 [V]230/1/50
特性
宽度 [mm]331.00 mm
应用LBP
总高度 [mm]296.0 mm
技术活塞
描述SC12CNXN0
标称电压高值,60 Hz [伏]240 V
版本N0
电压范围低值(60Hz)[V]220 V
电蒩码G
相位1
相位数(压缩机)1
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
长度 [mm]494.0 mm
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]55 W
风扇功耗 60Hz [W]53 W
风扇电流 50Hz [A]0.39 A
风扇电流 60Hz [A]0.35 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
毛重21.613 千克
净重21.613 千克
特性
容积73.944 公升
EAN/UPC5702428566377