Danfoss logo
OP-LCNC016NPA09G - OP-MCNC014NPA09G

OP-MCNC009NUA09G

114F1414

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R290, 压缩机电源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
CE 认证Yes
Compressor modelNUY90RAb
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC009NYA09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC009NUA09G
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA3.7 A
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
SCIP 卷宗编号8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
VersionDescriptionA09 : Optyma 带施拉德阀 + EC风机 + 接线盒 + 最小高压/低压压力开关 + 组合过滤器和储液器
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ A09
产品系列Condensing Units
冷凝器型号BG_4/5
分段使用中背压
制冷剂(s)R290
包含电池No
特性
压缩机电源 [V]230/1/50
审批CE 认证EAC
应用MBP
描述OP-MCNC009NUA09G
标称电压高值,60 Hz [伏]253 V
气流 50Hz [m³/h]631 m³/h
版本A09
电压 50Hz [V]207 V
电压 50Hz [伏] [最大]253 V
电压范围低值(60Hz)[V]207 V
电蒩码G
相位1
相位数(压缩机)1
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
钡Μу蝋CE
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]13 W
风扇叶片尺寸 [mm]254.000 mm
风扇导流罩/格栅型号格栅
风扇电流 50Hz [A]0.18 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50
风径[mm]254 mm

一般规格

特性
毛重25.3 千克
净重22 千克
容积76.8 公升
特性
EAN/UPC5702428566681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm