OP-LCNC034NSA10G
114F0621
分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R290, 压缩机电源 [V]: 230/1/50
114F0621
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| Compressor model | NS34FB |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LCNC034NSA10G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCNC034NSA10G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| SCIP 卷宗编号 | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| VersionDescription | A10 : Optyma 带施拉德阀 + EC风机 + 接线盒 + 压力开关安装支架及管路 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Bare unit |
| 产品类型 | Optyma™ A10 |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 储液器容积 [升] | 0.3 L |
| 冷凝器型号 | BG_6 |
| 分段使用 | 低背压 |
| 制冷剂(s) | R290 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压缩机电源 [V] | 230/1/50 |
| 审批 | CE 认证EAC |
| 应用 | LBP |
| 描述 | OP-LCNC034NSA10G |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 253 V |
| 气流 50Hz [m³/h] | 1132 m³/h |
| 版本 | A10 |
| 电压 50Hz [V] | 207 V |
| 电压 50Hz [伏] [最大] | 253 V |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 207 V |
| 电蒩码 | G |
| 相位 | 1 |
| 相位数(压缩机) | 1 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 钡Μу蝋 | CE |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 50Hz [W] | 29 W |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 300.000 mm |
| 风扇导流罩/格栅型号 | 格栅 |
| 风扇电流 50Hz [A] | 0.13 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 风径[mm] | 300 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 42 千克 |
| 净重 | 39 千克 |
| 容积 | 145.2 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |