Danfoss logo
OP-LCNC011NYA10G

OP-LCNC008NUA10G

114F0309

分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R290, 压缩机电源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
CE 认证Yes
Compressor modelNUY80LAa
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LCNC008NYA10G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC2.30 A
Model numberOP-LCNC008NUA10G
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA N0 N2 T0 T2
SCIP 卷宗编号f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
VersionDescriptionA10 : Optyma 带施拉德阀 + EC风机 + 接线盒 + 压力开关安装支架及管路
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ A10
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]0.1 L
冷凝器型号BG_3
分段使用低背压
制冷剂(s)R290
包含电池No
特性
压缩机电源 [V]230/1/50
审批CE 认证EAC
应用LBP
描述OP-LCNC008NUA10G
标称电压高值,60 Hz [伏]253 V
气流 50Hz [m³/h]518 m³/h
版本A10
电压 50Hz [V]207 V
电压 50Hz [伏] [最大]253 V
电压范围低值(60Hz)[V]207 V
电蒩码G
相位1
相位数(压缩机)1
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
钡Μу蝋CE
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]15 W
风扇叶片尺寸 [mm]230.000 mm
风扇导流罩/格栅型号格栅
风扇电流 50Hz [A]0.12 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50
风径[mm]230 mm

一般规格

特性
毛重18 千克
净重18 千克
容积76.8 公升
特性
EAN/UPC5702428566957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm