产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | SC21CLXT0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC21CLXT0 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | No |
| VersionDescription | T0 : Optyma + 储液器(无截止阀) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Bare unit |
| 产品类型 | Optyma™ T0 |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 冷凝器型号 | BG_4/5 |
| 分段使用 | 低背压 |
| 制冷剂(s) | R404A |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压缩机电源 [V] | 230/1/50 |
| 应用 | LBP |
| 描述 | SC21CLXT0 |
| 替换代码 | 114E2648 |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 240 V |
| 版本 | T0 |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 220 V |
| 电蒩码 | G |
| 相位 | 1 |
| 相位数(压缩机) | 1 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 50Hz [W] | 55 W |
| 风扇功耗 60Hz [W] | 53 W |
| 风扇电流 50Hz [A] | 0.39 A |
| 风扇电流 60Hz [A] | 0.35 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 23.758 千克 |
| 净重 | 23.758 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 73.71 公升 |
| EAN/UPC | 5702428570145 |