Danfoss logo
OP-SC21CLXT0

OP-SC21CLXT0

114E2646

分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R507A, 压缩机电源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
Compressor modelSC21CL
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-SC21CLXT0
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-SC21CLXT0
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA4 A
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA N0 N2 T0 T2
SCIP 卷宗编号f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
VersionDescriptionT0 : Optyma + 储液器(无截止阀)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ T0
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]1.1 L
冷凝器型号BG_6
分段使用低背压
制冷剂(s)R404AR507A
包含电池No
压缩机电源 [V]230/1/50
宽度 [mm]445.00 mm
应用LBP
特性
总高度 [mm]348.0 mm
描述OP-SC21CLXT0
标称电压高值,60 Hz [伏]253 V
气流 50Hz [m³/h]1150 m³/h
版本T0
电压 50Hz [V]207 V
电压 50Hz [伏] [最大]253 V
电压范围低值(60Hz)[V]207 V
电蒩码G
相位1
相位数(压缩机)1
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
钡Μу蝋CE
长度 [mm]610 mm
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]29 W
风扇叶片尺寸 [mm]300.000 mm
风扇导流罩/格栅型号格栅
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max]253 V
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min]207 V
风扇电流 50Hz [A]0.18 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50
风扇输出功率 50Hz [W]14 W
风径[mm]300 mm

一般规格

特性
毛重36 千克
净重23 千克
容积143.616 公升
特性
EAN/UPC5702428570220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm