OP-LRYM0600UWH000R
114N3523
分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 460/3/60
114N3523
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| AWEF 应用 | 室外 |
| Compressor model | LLZ018T4A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.71 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | (NEW) OP-LRYM0600UWH000R LLZ018T4LQ9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 11.41 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 16 A |
| Model number | OP-LRYM0600UWH000R |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 10 |
| UL 认证 | Yes |
| VersionDescription | WH : WG + 适用于LBP机型的吸气蓄液器 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Package unit |
| 产品类型 | Optyma™ Slim WH |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 储液器容积 [升] | 14.0 L |
| 冷凝器型号 | N8 |
| 分段使用 | 低背压 |
| 制冷剂(s) | R404AR452AR448AR449A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 460/3/60 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 审批 | UL listed |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 应用 | LBP |
| 描述 | OP-LRYM0600UWH000R |
| 显示的 AWEF | 是 |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 440 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
| 气流 60Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
| 版本 | WH |
| 电压 60Hz [伏] | 440 V |
| 电蒩码 | R |
| 相位 | 3 |
| 相位数(压缩机) | 3 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ Slim |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 钡Μу蝋 | UL |
| 频率 [Hz] | 60 Hz |
| 风审数秖 | 2 |
| 风扇功耗 60Hz [W] | 311 W |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 457.000 mm |
| 风扇电压 60Hz (最高) [V] [Max] | 480 V |
| 风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min] | 440 V |
| 风扇电流 60Hz [A] | 1.50 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| 风扇输出功率 60Hz [W] | 373 W |
| 风径[mm] | 145 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 119 千克 |
| 净重 | 102 千克 |
| 容积 | 743.522 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |