Danfoss logo
OP-HRXM0600UWG000R OP-HRXM0700UWG000R

OP-HRXM0600UWG000R

114N3519

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 460/3/60

产品规格

特性
AWEF 应用室外
Compressor modelMLZ045T4A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.05 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0600UWG000R MLZ045T4A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)12.81 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC15 A
Model numberOP-HRXM0600UWG000R
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA9.6 A
UL 认证Yes
VersionDescriptionWG : 电气箱、储液器、双压力控制、风机转速控制器、化霜定时器、户外机箱(MBP)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Package unit
产品类型Optyma™ Slim WG
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]10.0 L
冷凝器型号N8
分段使用中背压
制冷剂(s)R134aR404AR448AR449AR452A
包含电池No
压缩机电源 [V]460/3/60
特性
审批UL listed
容量控制固定速度
应用MBP
描述OP-HRXM0600UWG000R
显示的 AWEF
标称电压低值(60Hz)[V]440 V
标称电压高值,60 Hz [伏]460 V
气流 60Hz [m³/h]9200 m³/h
版本WG
电压 60Hz [伏]440 V
电蒩码R
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™ Slim
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
速度平台Fixed-speed
钡Μу蝋UL
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖2
风扇功耗 60Hz [W]311 W
风扇叶片尺寸 [mm]457.000 mm
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Max]480 V
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min]440 V
风扇电流 60Hz [A]1.50 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]460/1/60
风扇输出功率 60Hz [W]373 W
风径[mm]145 mm

一般规格

特性
毛重185 千克
净重167 千克
容积743.522 公升
特性
EAN/UPC5702424056322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm