Danfoss logo
OP-LJHM0150UWH000N/Q -OP-LJHM0200UWH000Q/N

LJHM0200UWH000N

114N3518

分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R452A, 压缩机电源 [V]: 230/1/60

产品规格

特性
AWEF 应用室外
Compressor modelNTZ068-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.87 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LJHM0200UWH000N NTZ068-1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLJHM0200UWH000N
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证Yes
VersionDescriptionWH : WG + 适用于LBP机型的吸气蓄液器
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Package unit
产品类型Optyma™ Slim WH
产品系列Condensing Units
冷凝器型号D8
分段使用低背压
制冷剂(s)R404AR452A
包含电池No
压缩机电源 [V]230/1/60
审批UL listed
特性
应用LBP
技术活塞
描述OP-LJHM0200UWH000N
显示的 AWEF
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
气流 60Hz [m³/h]2400 m³/h
版本WH
电压 60Hz [伏]208 V
电压 60Hz [伏] [最大]252 V
电压范围低值(60Hz)[V]208 V
电蒩码N
相位1
相位数(压缩机)1
相位数(风扇)1
系列Optyma™ Slim
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖1
风扇功耗 60Hz [W]240 W
风扇叶片尺寸 [mm]350.000 mm
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Max]230 V
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min]230 V
风扇电流 60Hz [A]1.00 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风径[mm]350 mm

一般规格

特性
毛重94 千克
净重78 千克
容积197.426 公升
特性
EAN/UPC5702428657631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm