往复式压缩机, MPT16LD
123B2184
制冷剂(s): R404A, 分段使用: 制冷 LT, 压缩机电源 [V]: 115/1/60
123B2184
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| LRA HST 60Hz [A] | 53.00 A |
| Material Description | MPT16LD; 115V 60 Hz; Single Pack |
| MCC | 10.60 A |
| Model number | MPT16LD |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 115-127/1/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| 产品名称 | Reciprocating compressor P |
| 产品类型 | MPT16 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 最高线圈温度 [°C] [Max] | 115 °C |
| 分段使用 | 制冷 LT |
| 切入电流 HST 60Hz [A] | 53.00 A |
| 制冷剂(s) | R404A |
| 制冷剂充注量 [kg] [Max] | 1.15 kg |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 1 |
| 包装方式 | 单包装 |
| 单相压缩机主线圈电阻 [Ohm] (2) | 0.67 Ohm |
| 单相压缩机辅助线圈电阻(启动线圈)[欧姆] | 5.51 Ohm |
| 压缩机电源 [V] | 115/1/60 |
| 启动电容器电容 | 170 µF |
| 吸气管接口高度 [毫米] | 125 mm |
| 吸气连接尺寸 [mm] | 8.10 mm |
| 吸气连接材料 | 铜 |
| 吸气连接角度 [°] | 20 ° |
| 品牌技术 | 往复式压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证UL |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 工艺接口直径 [毫米] | 8.1 mm |
| 工艺接口角度 [°] | 50.00 ° |
特性 | 值 |
|---|---|
| 应用 | LBP |
| 总高度 [mm] | 217.0 mm |
| 技术 | 活塞 |
| 排气容积 [立方厘米] | 16.15 cm³ |
| 排气接口高度 [毫米] | 121 mm |
| 排气连接备注 | 橡胶插头 |
| 排气连接尺寸 [mm] | 6.50 mm |
| 排气连接材料 | 铜 |
| 排气连接角度 [°] | 0 ° |
| 描述 | MPT16LD |
| 旋转速度(60Hz [rpm] | 3600 rpm |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 115 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 127 V |
| 油量 [立方厘米] | 400 cm³ |
| 燃油型号 | POE |
| 电压 60Hz [伏] | 115 V |
| 电压 60Hz [伏] [最大] | 115 V |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 103 V |
| 电压范围高值,60 Hz [伏] | 140 V |
| 电机类型 | CSR |
| 相位数(压缩机) | 1 |
| 短期线圈温度 [°C] [Max] | 135 °C |
| 系列 | P |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 节能器 | 编号 |
| 距离基板高度 [毫米] | 211 mm |
| 运行电容 | 20.0 µF |
| 连接件备注 | 橡胶插头 |
| 连接件材料 | 铜 |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 配置代码 | 单机 |
| 频率 [Hz] | 60 |
| 颜色 | 黑色 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 13.3 千克 |
| 净重 | 13 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 13.075 公升 |
| EAN/UPC | 5702424674458 |