Spare part, EV310B FL 32 FKM, Armature set
032U2036
Product Type: Spare part, Used for product: EV310B FL 32 FKM, Type designation: Armature set, Service kit, Function: NO
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Spare parts and accessories for Valves, Spare parts and accessories for Valves
032U2036
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comments | 32 MM FLANGE CONNECTION |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Function | NO |
| Material Description | Spare part EV310B FL 32FKM NO |
| Packing format | Multi pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Parts included | Armature w/ mounted springO-ring |
| Product group | Solenoid valves spare parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Service kit |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 70 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Seal Material | FKM |
| Type designation | Armature set |
| Used for product | EV310B FL 32 FKM |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.034 Kilogram |
| Net weight | 0.021 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.068 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180356 |