Solenoid valve, EV220W, Function: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM
042U4440
Media recommendations: Water & Brine, Approval: PED; CE, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Solenoid valves, Fluid controls, Quick selector, Solenoid valves, fluid controls, Quick selector, Solenoid valves, Fluid controls, Quick selector
Thay thế được khuyến nghị: 042U4640
042U4440
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator | W |
| Actuator size | 9 mm clip-on W |
| Actuator size [in] | 0.35 in |
| Actuator system [mm] | 9.0 mm |
| Ambient temperature max. [°C] | 50 °C |
| Ambient temperature max. [°F] | 122 °F |
| Application | Open |
| Approval | CEPED |
| Body material | Brass |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Connection Internal/External | Internal |
| Connection material | Brass |
| Connection size [in] | 1 1/2 |
| Connection standard | ISO 228-1 |
| Connection type | G |
| Contains batteries | No |
| Cv value [gal/min] | 20.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] [max] | 10.000 bar |
| Differential pressure [bar] [min] | 0.300 bar |
| Differential pressure [psi] [max] | 145.000 psi |
| Differential pressure [psi] [min] | 4.350 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Est. time to close, water [ms] | 6000 ms |
| Est. time to open, water [ms] | 4000 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow direction | Single-flow |
| Flow direction indicator | Embossed 1-way arrow |
| Function | NC |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv value [m³/h] | 18.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV220W 40B G 112E NC000 |
| Max media viscosity [cSt] | 50 cSt |
| Max. test pressure [bar] | 15.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 217.5 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 10.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 145 psig |
| Media recommendations | Water & Brine |
| Media tolerance comments | Neutral media |
| Medium temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 212 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -22 °F |
| Number of ways | 2/2 |
| Operation | Servo-operated (diaphragm) |
| Orifice size [mm] | 40.00 mm |
| Orifice size fraction [in] | 1 1/2 in |
| Packing format | Single pack |
| Product accessories | Solenoid valve accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid valve |
| Product Type | EV220W |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIP dossier product name | EV220W- solenoid valve |
| Seal Material | EPDM |
| Serviceable | No |
| Specification key | EV220W 40B G 112E NC000 |
| Type designation | EV220W 40 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 3.038 Kilogram |
| Net weight | 2.652 Kilogram |
| Volume | 7.334 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |