Danfoss logo
EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

Solenoid valve, EV220W, Function: NC, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM

042U4418

Media recommendations: Water & Brine, Approval: WRAS, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Solenoid valves, Fluid controls, Quick selector, Solenoid valves, fluid controls, Quick selector, Solenoid valves, Fluid controls, Quick selector

Thay thế được khuyến nghị: 042U4617

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorW
Actuator size9 mm clip-on W
Actuator size [in]0.35 in
Actuator system [mm]9.0 mm
Ambient temperature max. [°C]50 °C
Ambient temperature max. [°F]122 °F
ApplicationOpen
ApprovalWRAS
Body materialBrass
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection Internal/ExternalInternal
Connection materialBrass
Connection size [in]3/4
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]10.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.300 bar
Differential pressure [psi] [max]145.000 psi
Differential pressure [psi] [min]4.350 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Est. time to close, water [ms]500 ms
Est. time to open, water [ms]200 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Fluid Group1
FunctionNC
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEEYes
Kv value [m³/h]7.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220W 18B G 34E NC000
Max media viscosity [cSt]50 cSt
Max. test pressure [bar]15.0 bar
Max. test pressure [psig]217.5 psig
Max. Working Pressure [bar]10.0 bar
Max. Working Pressure [psig]145 psig
Media recommendationsWater & Brine
Medium temperature range [°C] [max]100 °C
Medium temperature range [°C] [min]-30 °C
Medium temperature range [°F] [max]212 °F
Medium temperature range [°F] [min]-22 °F
Number of ways2/2
OperationServo-operated (diaphragm)
Orifice size [mm]18.00 mm
Orifice size fraction [in]3/4 in
Packing formatMulti pack
Parts Program nameEV220W
Product accessoriesSolenoid valve accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV220W
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier product nameEV220W- solenoid valve
Seal MaterialEPDM
ServiceableNo
Specification keyEV220W 18B G 34E NC000
Type designationEV220W 18

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.795 Kilogram
Net weight0.759 Kilogram
Volume3.684 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428976572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm