Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Solenoid valve, EV220W, Function: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, NBR

042U426732

Media recommendations: Water,Brine,Oil,Air, Approval: CE, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Solenoid valves, Fluid controls, Quick selector, Solenoid valves, fluid controls, Quick selector, Solenoid valves, Fluid controls, Quick selector

Thay thế được khuyến nghị: 042N1278, 042N7601, 042U4633

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorW
Actuator size9 mm clip-on W
Actuator size [in]0.35 in
Actuator system [mm]9.0 mm
Ambient temperature max. [°C]50 °C
Ambient temperature max. [°F]122 °F
ApplicationOpen
ApprovalCE
Body materialBrass
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Coil optionClip-on
Coil typeAS
Connection Internal/ExternalInternal
Connection materialBrass
Connection size [in]1 1/4
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]17.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]10.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.300 bar
Differential pressure [psi] [max]145.000 psi
Differential pressure [psi] [min]4.350 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connectionSpade DIN 43650-A
Enclosure rating IPIP65
Est. time to close, water [ms]4000 ms
Est. time to open, water [ms]2500 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Fluid Group1
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionNC
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Kv value [m³/h]15.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220W 32B G 114N NC000 AS230CS
Max media viscosity [cSt]50 cSt
Max. test pressure [bar]15.0 bar
Max. test pressure [psig]217.5 psig
Max. Working Pressure [bar]10.0 bar
Max. Working Pressure [psig]145 psig
Media recommendationsWater,Brine,Oil,Air
Media tolerance commentsNeutral media
Medium temperature range [°C] [max]60 °C
Medium temperature range [°C] [min]-10 °C
Medium temperature range [°F] [max]140 °F
Medium temperature range [°F] [min]14 °F
Number of ways2/2
OperationServo-operated (diaphragm)
Orifice size [mm]32.00 mm
Orifice size fraction [in]1 1/4 in
Packing formatSingle pack
Parts Program nameEV220W
Power consumption [W] 50Hz8.0 W
Power consumption [W] 60Hz7.0 W
Product accessoriesSolenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV220W
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier product nameEV220W- solenoid valve
Seal MaterialNBR
ServiceableNo
Specification keyEV220W 32B G 114N NC000 AS230C
Supply voltage [V] AC230 V
Supply voltage 50Hz Max [V]230 V
Supply voltage 60Hz Max [V]240 V
Supply voltage 60Hz Min [V]208 V
Type designationEV220W 32

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.42 Kilogram
Net weight2.026 Kilogram
Volume7.334 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428833363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm