Danfoss logo
Solenoid valve, EV220W, Function: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM-product-details

Solenoid valve, EV220W, Function: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM

042U440002

Media recommendations: Water & Brine, Approval: CE, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Solenoid valves, Fluid controls, Quick selector, Solenoid valves, fluid controls, Quick selector, Solenoid valves, Fluid controls, Quick selector

Thay thế được khuyến nghị: 042N1278, 042N7617, 042U4613

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorW
Actuator size9 mm
Actuator size [in]0.35 in
Actuator system [mm]9.0 mm
Ambient temperature max. [°C]50 °C
Ambient temperature max. [°F]122 °F
ApprovalCE
Body materialBrass
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Coil optionClip-on
Coil typeAZ
Connection Internal/ExternalInternal
Connection size [in]1/2
Connection typeG
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]10.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.200 bar
Differential pressure [psi] [max]145.000 psi
Differential pressure [psi] [min]2.900 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connectionSpade DIN 43650-A
Enclosure rating IPIP65
Est. time to close, water [ms]300 ms
Est. time to open, water [ms]50 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Fluid Group1
FunctionNC
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEEYes
Kv value [m³/h]1.600 m³/h
Material DescriptionValve EV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
Max media viscosity [cSt]50 cSt
Max. test pressure [bar]15.0 bar
Max. test pressure [psig]217.5 psig
Max. Working Pressure [bar]10.0 bar
Max. Working Pressure [psig]145 psig
Media recommendationsWater & Brine
Medium temperature range [°C] [max]100 °C
Medium temperature range [°C] [min]-30 °C
Medium temperature range [°F] [max]414 °F
Medium temperature range [°F] [min]-8 °F
Number of ways2/2
OperationServo-operated (diaphragm)
Orifice size [mm]10.00 mm
Orifice size fraction [in]3/8 in
Packing formatIndustrial pack
Parts Program nameEV220W
Power consumption [W] DC6.5 W
Product accessoriesSolenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV220W
Quantity per packing format16 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier product nameEV220W- solenoid valve
Seal MaterialEPDM
Specification keyEV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
Supply voltage [V] DC24.00 V
Type designationEV220W 10

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.866 Kilogram
Net weight0.582 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162610596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm