Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/2  NO brass

Solenoid valve, EV220A, Function: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, NBR

042U4073

Media recommendations: Water,Brine,Oil,Air, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Thay thế được khuyến nghị: 042U6112

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorA
Actuator size9 mm
Actuator size [in]0.35 in
Actuator system [mm]9.0 mm
Ambient temperature max. [°C]50 °C
Ambient temperature max. [°F]122 °F
ApplicationOpen
Body materialBrass
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection Internal/ExternalInternal
Connection materialBrass
Connection size [in]1/2
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]16.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.300 bar
Differential pressure [psi] [max]232.000 psi
Differential pressure [psi] [min]4.350 psi
Est. time to close, water [ms]300 ms
Est. time to open, water [ms]60 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Fluid Group1
FunctionNO
Kv value [m³/h]2.500 m³/h
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionValve EV220A 12B G 12N NO000
Max media viscosity [cSt]50 cSt
Max. test pressure [bar]24.0 bar
Max. test pressure [psig]348.0 psig
Max. Working Pressure [bar]16.0 bar
Max. Working Pressure [psig]232 psig
Media recommendationsWater,Brine,Oil,Air
Media tolerance commentsNeutral media
Medium temperature range [°C] [max]60 °C
Medium temperature range [°C] [min]-10 °C
Medium temperature range [°F] [max]140 °F
Medium temperature range [°F] [min]14 °F
Number of ways2/2
OperationServo-operated (diaphragm)
Orifice size [mm]12.00 mm
Orifice size fraction [in]1/2 in
Packing formatMulti pack
Parts Program nameEV220A
Product accessoriesSolenoid valve accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV220A
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier product nameValve EV220A
Seal MaterialNBR
ServiceableSolenoid valve spare parts
Specification keyEV220A 12B G 12N NO000
Type designationEV220A 12

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.574 Kilogram
Net weight0.52 Kilogram
Volume0.88 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423118953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm