Danfoss logo
Solenoid valve, EV220A_042U406032

Solenoid valve, EV220A, Function: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX

042U406032

Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: CE, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Thay thế được khuyến nghị: 042N1278, 042N7601, 042U6112

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorA
Actuator size9 mm
Actuator size [in]0.35 in
Actuator system [mm]9.0 mm
Ambient temperature max. [°C]50 °C
Ambient temperature max. [°F]122 °F
ApplicationOpen
ApprovalCE
Body materialBrass
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Coil typeAM
Connection Internal/ExternalInternal
Connection materialBrass
Connection size [in]1/2
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]10.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.300 bar
Differential pressure [psi] [max]145.038 psi
Differential pressure [psi] [min]4.351 psi
Electrical connectionSpade DIN 43650-A
Enclosure rating IPIP00
Est. time to close, water [ms]300 ms
Est. time to open, water [ms]60 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Fluid Group1
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionNO
Kv value [m³/h]2.500 m³/h
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionValve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Max media viscosity [cSt]50 cSt
Max. test pressure [bar]25.0 bar
Max. test pressure [psig]363.0 psig
Max. Working Pressure [bar]50.0 bar
Max. Working Pressure [psig]725 psig
Media recommendationsOil,Comp.Air,Vacuum
Media tolerance commentsWater at max. 60°C/140 °F
Medium temperature range [°C] [max]100 °C
Medium temperature range [°C] [min]0 °C
Medium temperature range [°F] [max]212 °F
Medium temperature range [°F] [min]32 °F
Number of ways2/2
OperationServo-operated (diaphragm)
Orifice size [mm]12.00 mm
Orifice size fraction [in]1/2 in
Packing formatIndustrial pack
Parts Program nameEV220A
Power consumption [W] 50Hz9.5 W
Power consumption [W] 60Hz6.5 W
Product accessoriesSolenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV220A
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier product nameValve EV220A
Seal MaterialMIX
ServiceableSolenoid valve spare parts
Specification keyEV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Supply voltage [V] AC230 V
Supply voltage 50Hz Max [V]230 V
Supply voltage 60Hz Max [V]230 V
Type designationEV220A 12

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.659 Kilogram
Net weight0.583 Kilogram
Volume0.777 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423240937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm