Solenoid valve, EV220A, Function: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
042U4022
Media recommendations: Water & Brine, Approval: PZH; WRAS, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
042U4022
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator | A |
| Actuator size | 9 mm |
| Actuator size [in] | 0.35 in |
| Actuator system [mm] | 9.0 mm |
| Ambient temperature max. [°C] | 50 °C |
| Ambient temperature max. [°F] | 122 °F |
| Application | Open |
| Approval | PZHWRAS |
| Body material | Brass |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Connection Internal/External | Internal |
| Connection material | Brass |
| Connection size [in] | 1/2 |
| Connection standard | ISO 228-1 |
| Connection type | G |
| Contains batteries | No |
| Cv value [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] [max] | 16.000 bar |
| Differential pressure [bar] [min] | 0.300 bar |
| Differential pressure [psi] [max] | 232.000 psi |
| Differential pressure [psi] [min] | 4.350 psi |
| Est. time to close, water [ms] | 400 ms |
| Est. time to open, water [ms] | 100 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow direction | Single-flow |
| Flow direction indicator | Embossed 1-way arrow |
| Fluid Group | 1 |
| Function | NC |
| Kv value [m³/h] | 4.000 m³/h |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Valve EV220A 14B G 12E NC000 |
| Max media viscosity [cSt] | 50 cSt |
| Max. test pressure [bar] | 24.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 348.0 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 16.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 232 psig |
| Media recommendations | Water & Brine |
| Media tolerance comments | Neutral media |
| Medium temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 212 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -22 °F |
| Number of ways | 2/2 |
| Operation | Servo-operated (diaphragm) |
| Orifice size [mm] | 14.00 mm |
| Orifice size fraction [in] | 4/16 in |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | EV220A |
| Product accessories | Solenoid valve accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid valve |
| Product Type | EV220A |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| SCIP dossier product name | Valve EV220A |
| Seal Material | EPDM |
| Serviceable | Solenoid valve spare parts |
| Specification key | EV220A 14 G 12E NC000 |
| Type designation | EV220A 14 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.548 Kilogram |
| Net weight | 0.506 Kilogram |
| Volume | 0.88 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423106592 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |