Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

Solenoid valve, EV210A, Function: NC, G, 1/8, 0.22 m³/h, FKM

032H8033

Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Body material: Stainless steel, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EV210A, Quick selector, EV210A, Quick selector, Quick selector, EV210A

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorA
Actuator size9 mm
Actuator size [in]0.35 in
Actuator system [mm]9.0 mm
Ambient temperature max. [°C]50 °C
Ambient temperature max. [°F]122 °F
ApplicationClosed and Drain
Body materialStainless steel
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection Internal/ExternalInternal
Connection materialStainless steel
Connection size [in]1/8
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]0.260 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]14.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.000 bar
Differential pressure [psi] [max]203.000 psi
Differential pressure [psi] [min]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Est. time to close, water [ms]10 ms
Est. time to open, water [ms]10 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorEngraved 1-way arrow
Fluid Group1
FunctionNC
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Kv value [m³/h]0.220 m³/h
Material DescriptionValve EV210A 3.0SS G 18F NC000
Max media viscosity [cSt]20 cSt
Max. test pressure [bar]21.0 bar
Max. test pressure [psig]304.5 psig
Max. Working Pressure [bar]14.0 bar
Max. Working Pressure [psig]203 psig
Media recommendationsOil,Comp.Air,Vacuum
Media tolerance commentsSlightly aggressive media
Medium temperature range [°C] [max]100 °C
Medium temperature range [°C] [min]-10 °C
Medium temperature range [°F] [max]212 °F
Medium temperature range [°F] [min]14 °F
Number of ways2/2
OperationDirect-operated
Orifice size [mm]3.00 mm
Orifice size fraction [in]1/8 in
Packing formatMulti pack
Parts Program nameEV210A
Product accessoriesSolenoid valve accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV210A
Quantity per packing format16 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Seal MaterialFKM
ServiceableSolenoid valve spare parts
Specification keyEV210A 3.0SS G 18F NC000
Type designationEV210A 3

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.098 Kilogram
Net weight0.092 Kilogram
Volume0.18 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423051922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm