Danfoss logo
 EV220S DN17 G34

Solenoid valve, EV220S, Function: NC, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

042U491702

Media recommendations: Water & Brine, Approval: CE, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Quick selector, EV220S, Quick selector, EV220S, Quick selector, EV220S

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorS
Actuator size9 mm clip-on S
Actuator size [in]0.35 in
Actuator system [mm]9.0 mm
Ambient temperature max. [°C]50 °C
Ambient temperature max. [°F]122 °F
ApplicationOpen
ApprovalCE
Body materialBrass
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Coil optionClip-on
Coil typeAZ
Connection Internal/ExternalInternal
Connection materialBrass
Connection size [in]3/4
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]5.780 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]10.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.300 bar
Differential pressure [psi] [max]145.000 psi
Differential pressure [psi] [min]4.350 psi
Electrical connectionSpade DIN 43650-A
Enclosure rating IPIP65
Est. time to close, water [ms]400 ms
Est. time to open, water [ms]100 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Fluid Group1
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
FunctionNC
Kv value [m³/h]5.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220S 17B G34E NC000 AZ024DS
Max media viscosity [cSt]50 cSt
Max. test pressure [bar]15.0 bar
Max. test pressure [psig]217.5 psig
Max. Working Pressure [bar]10.0 bar
Max. Working Pressure [psig]145 psig
Media recommendationsWater & Brine
Medium temperature range [°C] [max]100 °C
Medium temperature range [°C] [min]-30 °C
Medium temperature range [°F] [max]212 °F
Medium temperature range [°F] [min]-22 °F
Number of ways2/2
OperationServo-operated (diaphragm)
Orifice size [mm]17.00 mm
Orifice size fraction [in]3/4 in
Packing formatMulti pack
Parts Program nameEV220S
Power consumption [W] DC6.5 W
Product accessoriesSolenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV220S
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product nameEV220S
Seal MaterialEPDM
ServiceableNo
Specification keyEV220S 17 G 34E NC000 AS024DS
Supply voltage [V] DC24.00 V
Type designationEV220S 17

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.777 Kilogram
Net weight0.001 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5714279432534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm