Solenoid valve, EV224B, Function: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
032U841932
Media recommendations: Compressed air, Approval: DNVGL-CG-0339; CE, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Quick selector, Quick selector, EV224B, Quick selector, EV224B, EV224B
032U841932
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator | B |
| Actuator size | 13.5 mm |
| Actuator size [in] | 0.53 in |
| Actuator system [mm] | 13.5 mm |
| Ambient temperature max. [°C] | 50 °C |
| Ambient temperature max. [°F] | 122 °F |
| Approval | CEDNVGL-CG-0339 |
| Body material | Brass |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Coil option | Clip-on |
| Coil type | BE |
| Connection Internal/External | Internal |
| Connection material | Brass |
| Connection size [in] | 1/2 |
| Connection standard | ISO 228-1 |
| Connection type | G |
| Contains batteries | No |
| Cv value [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] [max] | 40.000 bar |
| Differential pressure [bar] [min] | 0.300 bar |
| Differential pressure [psi] [max] | 580.000 psi |
| Differential pressure [psi] [min] | 4.350 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection | Terminal box Pg 13.5 |
| Enclosure rating IP | IP65 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow direction | Single-flow |
| Flow direction indicator | Embossed 1-way arrow |
| Fluid Group | 1 |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| Function | NO |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv value [m³/h] | 4.000 m³/h |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12F NO000 BE230CS |
| Max media viscosity [cSt] | 50 cSt |
| Max. test pressure [bar] | 60.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 870.0 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 40.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 580 psig |
| Media recommendations | Compressed air |
| Media tolerance comments | Air with/without mineral oilAir with/without synthetic oil |
| Medium temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 140 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | 14 °F |
| Number of ways | 2/2 |
| Open/close equalizing orifice | Optional Equalization orifice |
| Operation | Servo-operated (diaphragm) |
| Orifice size [mm] | 15.00 mm |
| Orifice size fraction [in] | 5/8 in |
| Packing format | Multi pack |
| Power consumption [W] 50Hz | 17.0 W |
| Power consumption [W] 60Hz | 14.0 W |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid valve |
| Product Type | EV224B |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| Seal Material | FKM |
| Serviceable | Solenoid valve spare parts |
| Specification key | EV224B 15B G 12F NO000 BE230CS |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Supply voltage 50Hz Max [V] | 230 V |
| Supply voltage 50Hz Min [V] | 220 V |
| Supply voltage 60Hz Max [V] | 230 V |
| Supply voltage 60Hz Min [V] | 220 V |
| Type designation | EV224B 15 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.059 Kilogram |
| Net weight | 0.997 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 1.232 Liter |
| EAN/UPC | 5702428679893 |