Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN15 Brass G 1/2 NC/NO

Solenoid valve, EV224B, Function: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U838121

Media recommendations: Compressed air, Approval: DNVGL-CG-0339; CE, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Quick selector, Quick selector, EV224B, Quick selector, EV224B, EV224B

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorB
Actuator size13.5 mm
Actuator size [in]0.53 in
Actuator system [mm]13.5 mm
Ambient temperature max. [°C]50 °C
Ambient temperature max. [°F]122 °F
ApplicationOpen
ApprovalCEDNVGL-CG-0339
Body materialBrass
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Coil optionClip-on
Coil typeBE
Connection Internal/ExternalInternal
Connection materialBrass
Connection size [in]1/2
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]40.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.300 bar
Differential pressure [psi] [max]580.000 psi
Differential pressure [psi] [min]4.350 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connectionTerminal box Pg 13.5
Enclosure rating IPIP65
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Fluid Group1
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionNO
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Kv value [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12N NO000 BE110CS
Max media viscosity [cSt]50 cSt
Max. test pressure [bar]60.0 bar
Max. test pressure [psig]870.0 psig
Max. Working Pressure [bar]40.0 bar
Max. Working Pressure [psig]580 psig
Media recommendationsCompressed air
Media tolerance commentsAir with/without mineral oilAir with/without synthetic oil
Medium temperature range [°C] [max]60 °C
Medium temperature range [°C] [min]-10 °C
Medium temperature range [°F] [max]140 °F
Medium temperature range [°F] [min]14 °F
Number of ways2/2
Open/close equalizing orificeOptional Equalization orifice
OperationServo-operated (diaphragm)
Orifice size [mm]15.00 mm
Orifice size fraction [in]5/8 in
Packing formatMulti pack
Power consumption [W] 50Hz15.0 W
Power consumption [W] 60Hz13.0 W
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV224B
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP dossier product nameEV224B NO - solenoid valve
Seal MaterialNBR
ServiceableSolenoid valve spare parts
Specification keyEV224B 15B G 12N NO000 BE110CS
Supply voltage [V] AC110 V
Supply voltage 50Hz Max [V]110 V
Supply voltage 60Hz Max [V]110 V
Type designationEV224B 15

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1 Kilogram
Net weight0.956 Kilogram
Volume1.313 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428970983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm