Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/2

Solenoid valve, EV210B, Function: NC, NPT, 1/2, 1.5 m³/h, FKM

032U6567

Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339; C UL US LISTED, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Quick selector, Quick selector, EV210B, EV210B, EV210B, Quick selector

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorB
Actuator size13.5 mm
Actuator size [in]0.53 in
Actuator system [mm]13.5 mm
Ambient temperature max. [°C]50 °C
Ambient temperature max. [°F]122 °F
ApplicationClosed and Drain
ApprovalC UL US LISTEDDNVGL-CG-0339
Body materialBrass
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection Internal/ExternalInternal
Connection materialBrass
Connection size [in]1/2
Connection standardANSI/ASME B1.20.1
Connection typeNPT
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]1.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]0.760 bar
Differential pressure [bar] [min]0.000 bar
Differential pressure [psi] [max]11.000 psi
Differential pressure [psi] [min]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Est. time to close, water [ms]30 ms
Est. time to open, water [ms]20 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Fluid Group1
FunctionNC
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Kv value [m³/h]1.500 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 10B N 12F NC000
Max media viscosity [cSt]50 cSt
Max. test pressure [bar]35.2 bar
Max. test pressure [psig]510.0 psig
Max. Working Pressure [bar]24.1 bar
Max. Working Pressure [psig]350 psig
Media recommendationsOil,Comp.Air,Vacuum
Media tolerance commentsNeutral media
Medium temperature range [°C] [max]90 °C
Medium temperature range [°C] [min]-10 °C
Medium temperature range [°F] [max]194 °F
Medium temperature range [°F] [min]14 °F
Number of ways2/2
OperationDirect-operated
Orifice size [mm]10.00 mm
Orifice size fraction [in]3/8 in
Packing formatMulti pack
Parts Program nameEV210B
Product accessoriesSolenoid valve accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV210B
Quantity per packing format15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
Seal MaterialFKM
ServiceableSolenoid valve spare parts
Specification keyEV210B 10B N 12F NC000
Type designationEV210B 10

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.35 Kilogram
Net weight0.323 Kilogram
Volume0.338 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423031573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm