Danfoss logo
EV250B Assisted lift operated Solenoid valves NO 1/2 with coil

Solenoid valve, EV250B, Function: NO, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U537231

Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH; CE, Body material: DZR brass, Operation: Assisted lift operated, Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B

Thay thế được khuyến nghị: 018F7351, 032U537231, 042N1256, 132U2453

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorB
Actuator size13.5 mm
Actuator size [in]0.53 in
Actuator system [mm]13.5 mm
Ambient temperature max. [°C]80 °C
Ambient temperature max. [°F]176 °F
ApplicationClosed and Drain
ApprovalCEDNVGL-CG-0339GLPZHSINTEF
Body materialDZR brass
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Coil optionClip-on
Coil typeBB
Connection Internal/ExternalInternal
Connection materialDZR brass
Connection size [in]1/2
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]10.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.000 bar
Differential pressure [psi] [max]145.000 psi
Differential pressure [psi] [min]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connectionSpade DIN 43650-A
Enclosure rating IPIP65
Est. time to close, water [ms]100 ms
Est. time to open, water [ms]100 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fluid Group1
Frequency [Hz]50 Hz
FunctionNO
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEEYes
Kv value [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV250B 12BD G 12E NO000 BB230AS
Max media viscosity [cSt]50 cSt
Max. test pressure [bar]15.0 bar
Max. test pressure [psig]217.5 psig
Max. Working Pressure [bar]10.0 bar
Max. Working Pressure [psig]145 psig
Media recommendationsTechnical & Soft Water
Media tolerance comments-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barSlightly aggressive media
Medium temperature range [°C] [max]120 °C
Medium temperature range [°C] [min]-30 °C
Medium temperature range [°F] [max]248 °F
Medium temperature range [°F] [min]-22 °F
Number of ways2/2
OperationAssisted lift operated
Orifice size [mm]12.00 mm
Orifice size fraction [in]1/2 in
Packing formatMulti pack
Parts Program nameEV250B
Power consumption [W] 50Hz11.0 W
Product accessoriesSolenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV250B
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dossier product nameEV250B NO - solenoid valve
Seal MaterialEPDM
ServiceableSolenoid valve spare parts
Specification keyEV250B 12BD G 12E NO000 BB230A
Supply voltage [V] AC230 V
Supply voltage 50Hz Max [V]230 V
Type designationEV250B 12

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.855 Kilogram
Net weight0.801 Kilogram
Volume0.892 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423218066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm