Solenoid valve, EV250B, Function: NO, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
032U537202
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH; CE, Body material: DZR brass, Operation: Assisted lift operated, Number of ways: 2/2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B
032U537202
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator | B |
| Actuator size | 13.5 mm |
| Actuator size [in] | 0.53 in |
| Actuator system [mm] | 13.5 mm |
| Ambient temperature max. [°C] | 50 °C |
| Ambient temperature max. [°F] | 122 °F |
| Application | Closed and Drain |
| Approval | CEDNVGL-CG-0339GLPZHSINTEF |
| Body material | DZR brass |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Coil option | Clip-on |
| Coil type | BB |
| Connection Internal/External | Internal |
| Connection material | DZR brass |
| Connection size [in] | 1/2 |
| Connection standard | ISO 228-1 |
| Connection type | G |
| Contains batteries | No |
| Cv value [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] [max] | 10.000 bar |
| Differential pressure [bar] [min] | 0.000 bar |
| Differential pressure [psi] [max] | 145.000 psi |
| Differential pressure [psi] [min] | 0.000 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection | Spade DIN 43650-A |
| Enclosure rating IP | IP65 |
| Est. time to close, water [ms] | 100 ms |
| Est. time to open, water [ms] | 100 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fluid Group | 1 |
| Function | NO |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv value [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV250B 12BD G 12E NO000 BB024DS |
| Max media viscosity [cSt] | 50 cSt |
| Max. test pressure [bar] | 15.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 217.5 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 10.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 145 psig |
| Media recommendations | Technical & Soft Water |
| Media tolerance comments | -30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barSlightly aggressive media |
| Medium temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 248 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -22 °F |
| Number of ways | 2/2 |
| Operation | Assisted lift operated |
| Orifice size [mm] | 12.00 mm |
| Orifice size fraction [in] | 1/2 in |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | EV250B |
| Power consumption [W] DC | 16.0 W |
| Product accessories | Solenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid valve |
| Product Type | EV250B |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| SCIP dossier product name | EV250B NO - solenoid valve |
| Seal Material | EPDM |
| Serviceable | Solenoid valve spare parts |
| Specification key | EV250B 12BD G 12E NO000 BB024D |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Type designation | EV250B 12 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.887 Kilogram |
| Net weight | 0.833 Kilogram |
| Volume | 0.883 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423225651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |