Solenoid valve, EV250B, Function: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
032U536322
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Body material: DZR brass, Operation: Assisted lift operated, Number of ways: 2/2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B
032U536322
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator | B |
| Actuator size | 13.5 mm |
| Actuator size [in] | 0.53 in |
| Actuator system [mm] | 13.5 mm |
| Ambient temperature max. [°C] | 60 °C |
| Ambient temperature max. [°F] | 140 °F |
| Application | Closed and Drain |
| Approval | CEDNVGL-CG-0339EACUL |
| Body material | DZR brass |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Coil option | Clip-on |
| Coil type | BB |
| Connection Internal/External | Internal |
| Connection material | DZR brass |
| Connection size [in] | 1/2 |
| Connection standard | ISO 228-1 |
| Connection type | G |
| Contains batteries | No |
| Cv value [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] [max] | 10.000 bar |
| Differential pressure [bar] [min] | 0.000 bar |
| Differential pressure [psi] [max] | 145.000 psi |
| Differential pressure [psi] [min] | 0.000 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Est. time to close, water [ms] | 100 ms |
| Est. time to open, water [ms] | 100 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fluid Group | 1 |
| Frequency [Hz] | 50 Hz |
| Function | NO |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv value [m³/h] | 4.000 m³/h |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Valve EV250B 12BD G 12F NO000 BB115AS |
| Max media viscosity [cSt] | 50 cSt |
| Max. test pressure [bar] | 15.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 217.5 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 10.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 145 psig |
| Media recommendations | Technical & Soft Water |
| Media tolerance comments | Slightly aggressive mediaWater at max. 60°C/140 °F |
| Medium temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | 0 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 212 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | 32 °F |
| Number of ways | 2/2 |
| Operation | Assisted lift operated |
| Orifice size [mm] | 12.00 mm |
| Orifice size fraction [in] | 1/2 in |
| Packing format | Industrial pack |
| Parts Program name | EV250B |
| Power consumption [W] 50Hz | 11.0 W |
| Product accessories | Solenoid valve accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid valve |
| Product Type | EV250B |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| SCIP dossier product name | EV250B NO - solenoid valve |
| Seal Material | FKM |
| Serviceable | Solenoid valve spare parts |
| Specification key | EV250B 12BD G 12F NO000 BB115A |
| Supply voltage [V] AC | 115 V |
| Supply voltage 50Hz Max [V] | 115 V |
| Type designation | EV250B 12 |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.867 Kilogram |
| Net weight | 0.82 Kilogram |
| Volume | 0.937 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428046220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |