Solenoid valve, EV310B, Function: NO, G, 3/8, 0.3 m³/h, FKM
032U4934
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 3/2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Quick selector, EV310B, Quick selector, EV310B, EV310B, Quick selector
032U4934
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator | B |
| Actuator size | 13.5 mm |
| Actuator size [in] | 0.53 in |
| Actuator system [mm] | 13.5 mm |
| Ambient temperature max. [°C] | 40 °C |
| Ambient temperature max. [°F] | 104 °F |
| Application | Open |
| Approval | DNVGL-CG-0339 |
| Body material | Brass |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection Internal/External | Internal |
| Connection material | Brass |
| Connection size [in] | 3/8 |
| Connection standard | ISO 228-1 |
| Connection type | G |
| Contains batteries | No |
| Cv value [gal/min] | 0.350 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] [max] | 7.000 bar |
| Differential pressure [bar] [min] | 0.000 bar |
| Differential pressure [psi] [max] | 102.000 psi |
| Differential pressure [psi] [min] | 0.000 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Est. time to close, water [ms] | 20 ms |
| Est. time to open, water [ms] | 20 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fluid Group | 1 |
| Function | NO |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Kv value [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Material Description | Valve EV310B 3B G 38F NO000 |
| Max. test pressure [bar] | 16.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 232.0 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 7.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 102 psig |
| Media recommendations | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Medium temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 212 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | 14 °F |
| Number of ways | 3/2 |
| Operation | Direct-operated |
| Orifice size [mm] | 3.00 mm |
| Orifice size fraction [in] | 1/8 in |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | EV310B |
| Product accessories | Solenoid valve accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid valve |
| Product Type | EV310B |
| Quantity per packing format | 16 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| SCIP dossier product name | EV310B - solenoid valve |
| Seal Material | FKM |
| Serviceable | Solenoid valve spare parts |
| Specification key | EV310B 3B G 38F NO000 |
| Type designation | EV310B 3 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.32 Kilogram |
| Net weight | 0.294 Kilogram |
| Volume | 0.28 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179831 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |