Solenoid valve, EV245B, Function: NC, G, 1/2, 5 m³/h, PTFE
032U3833
Media recommendations: Steam, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (piston), Number of ways: 2/2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Quick selector, Quick selector, Solenoid valves, fluid controls, Solenoid valves, Fluid controls, Quick selector, Solenoid valves, Fluid controls
032U3833
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator | B |
| Actuator size | 13.5 mm |
| Actuator size [in] | 0.53 in |
| Actuator system [mm] | 13.5 mm |
| Ambient temperature max. [°C] | 40 °C |
| Ambient temperature max. [°F] | 104 °F |
| Application | Open |
| Body material | Brass |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Connection Internal/External | Internal |
| Connection material | Brass |
| Connection size [in] | 1/2 |
| Connection standard | ISO 228-1 |
| Connection type | G |
| Contains batteries | No |
| Cv value [gal/min] | 5.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] [max] | 10.000 bar |
| Differential pressure [bar] [min] | 0.100 bar |
| Differential pressure [psi] [max] | 145.000 psi |
| Differential pressure [psi] [min] | 1.450 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Est. time to close, water [ms] | 2000 ms |
| Est. time to open, water [ms] | 200 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fluid Group | 1 |
| Function | NC |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Kv value [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV245B 15B G 12T NC000 |
| Max media viscosity [cSt] | 50 cSt |
| Max. test pressure [bar] | 15.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 217.5 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 10.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 145 psig |
| Media recommendations | Steam |
| Medium temperature range [°C] [max] | 185 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 365 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | 14 °F |
| Number of ways | 2/2 |
| Operation | Servo-operated (piston) |
| Orifice size [mm] | 15.00 mm |
| Orifice size fraction [in] | 5/8 in |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | EV245B |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid valve |
| Product Type | EV245B |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 970ac843-908d-4339-840d-988ef69aea68 |
| SCIP dossier product name | EV245B - solenoid valve |
| Seal Material | PTFE |
| Serviceable | Solenoid valve spare parts |
| Specification key | EV245B 15B G 12T NC000 |
| Type designation | EV245B 15 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.923 Kilogram |
| Net weight | 0.739 Kilogram |
| Volume | 0.861 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481656 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |