Solenoid valve, EV225B, Function: NC, G, 1/2, 3 m³/h, PTFE
032U380520
Media recommendations: Steam, Approval: UL; CE; UR, Body material: DZR brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B
032U380520
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator | B |
| Actuator size | 13.5 mm |
| Actuator size [in] | 0.53 in |
| Actuator system [mm] | 13.5 mm |
| Ambient temperature max. [°C] | 40 °C |
| Ambient temperature max. [°F] | 104 °F |
| Application | Open |
| Approval | CEULUR |
| Body material | DZR brass |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Coil option | Clip-on |
| Coil type | BQ |
| Connection Internal/External | Internal |
| Connection material | DZR brass |
| Connection size [in] | 1/2 |
| Connection standard | ISO 228-1 |
| Connection type | G |
| Contains batteries | No |
| Cv value [gal/min] | 3.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] [max] | 10.000 bar |
| Differential pressure [bar] [min] | 0.300 bar |
| Differential pressure [psi] [max] | 145.000 psi |
| Differential pressure [psi] [min] | 4.350 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection | Spade DIN 43650-A |
| Enclosure rating IP | IP65 |
| Est. time to close, water [ms] | 20 ms |
| Est. time to open, water [ms] | 20 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow direction | Single-flow |
| Fluid Group | 1 |
| Frequency [Hz] | 60 Hz |
| Function | NC |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv value [m³/h] | 3.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV225B 15BD G 12T NC000 BQ110BS |
| Max media viscosity [cSt] | 50 cSt |
| Max. test pressure [bar] | 15.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 217.5 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 10.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 145 psig |
| Media recommendations | Steam |
| Media tolerance comments | Slightly aggressive media |
| Medium temperature range [°C] [max] | 185 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 365 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | 14 °F |
| Number of ways | 2/2 |
| Operation | Servo-operated (diaphragm) |
| Orifice size [mm] | 15.00 mm |
| Orifice size fraction [in] | 5/8 in |
| Packing format | Multi pack |
| Power consumption [W] 60Hz | 13.5 W |
| Product accessories | Solenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid valve |
| Product Type | EV225B |
| Quantity per packing format | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| SCIP dossier product name | EV225B - solenoid valve |
| Seal Material | PTFE |
| Serviceable | Solenoid valve spare parts |
| Specification key | EV225B 15BD G 12T NC000 BQ110B |
| Supply voltage [V] AC | 110 V |
| Supply voltage 60Hz Max [V] | 120 V |
| Supply voltage 60Hz Min [V] | 110 V |
| Type designation | EV225B 15 |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.947 Kilogram |
| Net weight | 0.922 Kilogram |
| Volume | 0.879 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473187 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |