Danfoss logo
EV225B Solenoid valve, Brass G 1/2 with BQ coil

Solenoid valve, EV225B, Function: NC, G, 1/2, 3 m³/h, PTFE

032U380516

Media recommendations: Steam, Approval: UL; CE; UR, Body material: DZR brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorB
Actuator size13.5 mm
Actuator size [in]0.53 in
Actuator system [mm]13.5 mm
Ambient temperature max. [°C]40 °C
Ambient temperature max. [°F]104 °F
ApplicationOpen
ApprovalCEULUR
Body materialDZR brass
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Coil optionClip-on
Coil typeBQ
Connection Internal/ExternalInternal
Connection materialDZR brass
Connection size [in]1/2
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]3.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]10.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.300 bar
Differential pressure [psi] [max]145.000 psi
Differential pressure [psi] [min]4.350 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connectionSpade DIN 43650-A
Enclosure rating IPIP65
Est. time to close, water [ms]20 ms
Est. time to open, water [ms]20 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow directionSingle-flow
Fluid Group1
Frequency [Hz]50 Hz
FunctionNC
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Kv value [m³/h]3.000 m³/h
Material DescriptionValve EV225B 15BD G 12T NC000 BQ024AS
Max media viscosity [cSt]50 cSt
Max. test pressure [bar]15.0 bar
Max. test pressure [psig]217.5 psig
Max. Working Pressure [bar]10.0 bar
Max. Working Pressure [psig]145 psig
Media recommendationsSteam
Media tolerance commentsSlightly aggressive media
Medium temperature range [°C] [max]185 °C
Medium temperature range [°C] [min]-10 °C
Medium temperature range [°F] [max]365 °F
Medium temperature range [°F] [min]14 °F
Number of ways2/2
OperationServo-operated (diaphragm)
Orifice size [mm]15.00 mm
Orifice size fraction [in]5/8 in
Packing formatMulti pack
Power consumption [W] 50Hz10.0 W
Power consumption [W] 60Hz8.0 W
Product accessoriesSolenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV225B
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier product nameEV225B - solenoid valve
Seal MaterialPTFE
ServiceableSolenoid valve spare parts
Specification keyEV225B 15BD G 12T NC000 BQ024A
Supply voltage [V] AC24 V
Supply voltage 50Hz Max [V]24 V
Supply voltage 60Hz Max [V]24 V
Type designationEV225B 15
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.94 Kilogram
Net weight0.898 Kilogram
Volume0.925 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428473170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm