Danfoss logo
EV225B servo-operated 2/2-way, NC G3/8 brass

Solenoid valve, EV225B, Function: NC, NPT, 3/8, 2.2 m³/h, PTFE

032U3690

Media recommendations: Steam, Approval: cURus recognized; C UL US LISTED, Body material: DZR brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorB
Actuator size13.5 mm
Actuator size [in]0.53 in
Actuator system [mm]13.5 mm
Ambient temperature max. [°C]40 °C
Ambient temperature max. [°F]104 °F
ApprovalC UL US LISTEDcURus recognized
Body materialDZR brass
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection Internal/ExternalInternal
Connection materialDZR brass
Connection size [in]3/8
Connection standardANSI/ASME B1.20.1
Connection typeNPT
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]2.550 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]10.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.700 bar
Differential pressure [psi] [max]145.000 psi
Differential pressure [psi] [min]10.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Est. time to close, water [ms]20 ms
Est. time to open, water [ms]20 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow directionSingle-flow
Fluid Group1
FunctionNC
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Kv value [m³/h]2.200 m³/h
Material DescriptionValve EV225B 10BD N 38T NC000
Max media viscosity [cSt]50 cSt
Max. test pressure [bar]25.0 bar
Max. test pressure [psig]363.0 psig
Max. Working Pressure [bar]24.1 bar
Max. Working Pressure [psig]350 psig
Media recommendationsSteam
Media tolerance commentsSlightly aggressive media
Medium temperature range [°C] [max]185 °C
Medium temperature range [°C] [min]-10 °C
Medium temperature range [°F] [max]365 °F
Medium temperature range [°F] [min]14 °F
Number of ways2/2
OperationServo-operated (diaphragm)
Orifice size [mm]10.00 mm
Orifice size fraction [in]3/8 in
Packing formatMulti pack
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV225B
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier product nameEV225B - solenoid valve
Seal MaterialPTFE
ServiceableSolenoid valve spare parts
Specification keyEV225B 10BD N 38T NC000
Type designationEV225B 10
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.506 Kilogram
Net weight0.444 Kilogram
Volume0.777 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423231164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm