Solenoid valve, EV212B, Function: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM
032U3578
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: DNVGL-CG-0339, Body material: Stainless steel, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Quick selector, Quick selector, EV212B, Quick selector, EV212B, EV212B
032U3578
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator | B |
| Actuator size | 13.5 mm |
| Actuator size [in] | 0.53 in |
| Actuator system [mm] | 13.5 mm |
| Ambient temperature max. [°C] | 50 °C |
| Ambient temperature max. [°F] | 122 °F |
| Application | Open |
| Approval | DNVGL-CG-0339 |
| Body material | Stainless steel |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection Internal/External | Internal |
| Connection material | Stainless steel |
| Connection size [in] | 1/4 |
| Connection standard | ISO 228-1 |
| Connection type | G |
| Contains batteries | No |
| Cv value [gal/min] | 0.175 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] [max] | 12.000 bar |
| Differential pressure [bar] [min] | 0.000 bar |
| Differential pressure [psi] [max] | 174.046 psi |
| Differential pressure [psi] [min] | 0.000 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fluid Group | 1 |
| Function | NC |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv value [m³/h] | 0.150 m³/h |
| Material Description | Valve EV212B 2SS G 14F NC000 |
| Max. test pressure [bar] | 25.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 363.0 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 35.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 508 psig |
| Media recommendations | Technical & Soft Water |
| Medium temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | 0 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 122 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | 32 °F |
| Number of ways | 2/2 |
| Operation | Direct-operated |
| Orifice size [mm] | 2.00 mm |
| Orifice size fraction [in] | 5/64 in |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid valve |
| Product Type | EV212B |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Seal Material | FKM |
| Specification key | EV212B 2SS G 14F NC000 |
| Type designation | EV212B 2 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.311 Kilogram |
| Net weight | 0.29 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.258 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551243 |