Danfoss logo
EV210B/BW

Solenoid valve, EV210B, Function: NO, G, 1/8, 0.08 m³/h, NBR

032U1203

Media recommendations: Water,Brine,Oil,Air, Approval: DNVGL-CG-0339; GL, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Quick selector, Quick selector, EV210B, EV210B, EV210B, Quick selector

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorB
Actuator size13.5 mm
Actuator size [in]0.53 in
Actuator system [mm]13.5 mm
Ambient temperature max. [°C]80 °C
Ambient temperature max. [°F]176 °F
ApplicationClosed and Drain
ApprovalDNVGL-CG-0339GL
Body materialBrass
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection Internal/ExternalInternal
Connection materialBrass
Connection size [in]1/8
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]0.090 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]30.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.000 bar
Differential pressure [psi] [max]465.000 psi
Differential pressure [psi] [min]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Est. time to close, water [ms]20 ms
Est. time to open, water [ms]20 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Fluid Group1
FunctionNO
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Kv value [m³/h]0.080 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 1.5B G 18N NO000
Max media viscosity [cSt]50 cSt
Max. test pressure [bar]45.0 bar
Max. test pressure [psig]653.0 psig
Max. Working Pressure [bar]300.0 bar
Max. Working Pressure [psig]435 psig
Media recommendationsWater,Brine,Oil,Air
Media tolerance commentsNeutral media
Medium temperature range [°C] [max]80 °C
Medium temperature range [°C] [min]-10 °C
Medium temperature range [°F] [max]180 °F
Medium temperature range [°F] [min]14 °F
Number of ways2/2
OperationDirect-operated
Orifice size [mm]1.50 mm
Orifice size fraction [in]1/16 in
Packing formatMulti pack
Parts Program nameEV210B
Product accessoriesSolenoid valve accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV210B
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
SCIP dossier product nameEV210B brass NO - solenoid valve
Seal MaterialNBR
ServiceableSolenoid valve spare parts
Specification keyEV210B 1.5B G 18N NO000
Type designationEV210B 1.5

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.192 Kilogram
Net weight0.169 Kilogram
Volume0.238 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423022649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm