Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

Solenoid coil, HPV, 0.6 m, Supply voltage [V] AC: 220 - 240, Industrial pack

061N4138

Body material: Polymer, Supply voltage [V] AC: 220 - 240, Frequency [Hz]: 50 Hz

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
Body materialPolymer
Cable length [in]23.60 in
Cable length [m]0.600 m
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Class of Insulation105
CoilYes
Coil temperature, max. [°C]125 °C
Coil temperature, max. [°F]257 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionCable
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frequency [Hz]50 Hz
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/50
Max. ambient temperature80 °C
Packing formatIndustrial pack
Parts Program nameEV/PV solenoid valves
Power consumption [W]6.0 W
Product accessoriesNo
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid coil
Product TypeHPV
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesNo
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]220 V
Type designationHPV-MOAJ900B1
Wire colourBlue

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.12 Kilogram
Net weight0.12 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.333 Liter
EAN/UPC5702424046569