Solenoid coil, BV024B, Cable, 1 m, Supply voltage [V] AC: 24, Multi pack
018Z6125
Electrical connection: Cable, Supply voltage [V] AC: 24, Frequency [Hz]: 60 Hz, Enclosure rating IP: IP65, Packing format: Multi pack
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: BV, BV, BV
018Z6125
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator size | 13.5 mm |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 120 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | ATEX - Cat. 3 - Zone 2LLC CDC TYSK |
| Cable length [in] | 40.00 in |
| Cable length [m] | 1.000 m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coil connection | Cable |
| Coil fastening | Finger screw |
| Colour | Black |
| Compliance | EN 60079-0EN 60079-15 |
| Conductor area [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical connection | Cable |
| Electrical connection standard | ATEX 94/9/EF ZONE 2 |
| Electrical connector | 3 core cable |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Enclosure rating IP | IP65 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| EX Sales text | -40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| Frequency [Hz] | 60 Hz |
| Material Description | Coil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX |
| Packing format | Multi pack |
| Power consumption [W] | 11.0 W |
| Product accessories | Solenoid coil accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid coil |
| Product Type | BV024B |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rel. Humidity [% RH] [max] | 100 % |
| Rel. Humidity [% RH] [min] | 0 % |
| Serviceable | No |
| Supply voltage [V] AC | 24 V |
| Type designation | BV024B |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.389 Kilogram |
| Net weight | 0.35 Kilogram |
| Volume | 0.878 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844277 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |