Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Solenoid coil, BV240A, Cable, 1 m, Supply voltage [V] AC: 240, Multi pack

018Z6123

Solenoid coil, Product Type: BV240A, Supply voltage [V] AC: 240, Enclosure rating IP: IP65, Cable length [m]: 1, Coil connection: Cable, Actuator size: 13.5 mm
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: BV, BV, BV

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size13.5 mm
Ambient temperature range [°C] [max]50 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]120 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalATEX - Cat. 3 - Zone 2LLC CDC TYSK
Cable length [in]40.00 in
Cable length [m]1.000 m
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Coil connectionCable
Coil fasteningFinger screw
ColourBlack
ComplianceEN 60079-0EN 60079-15
Conductor area [mm2]3 x 0.75 mm2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionCable
Electrical connection standardATEX 94/9/EF ZONE 2
Electrical connector3 core cable
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Enclosure rating IPIP65
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
EX Sales text-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
Frequency [Hz]50 Hz
Material DescriptionCoil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX
Packing formatMulti pack
Power consumption [W]11.0 W
Product accessoriesSolenoid coil accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid coil
Product TypeBV240A
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Rel. Humidity [% RH] [max]100 %
Rel. Humidity [% RH] [min]0 %
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC240 V
Type designationBV240A

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.38 Kilogram
Net weight0.341 Kilogram
Volume0.897 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428844260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm