Danfoss logo
Solenoid coil, AP120B, DIN Spade, Industrial pack-product-details

Solenoid coil, AP120B, DIN Spade, Industrial pack

042N8292

Electrical connection: DIN Spade, Frequency [Hz]: 60 Hz, Enclosure rating IP: IP00
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size9 mm
Ambient temperature range [°C] [max]50 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]122 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalcURus
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Coil connectionDIN Spade
Coil design standardVDE 0580
Coil fasteningFinger screw
Coil winding insulation classClass H to IEC 85
ColourBlack
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duty ratingContinuous
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connectionDIN Spade
Electrical connection size6.3 mm x 0.8 mm
Electrical connection standardEN175301-803
Electrical connector3 x spades
Enclosure rating IPIP00
EU RoHS complianceYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS exemption clauseNo
Frequency [Hz]60 Hz
Identical product042N4292
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AP120B 110-120V 60Hz I/P 112
Packing formatIndustrial pack
Parts Program nameEV210AEV220AEV310A
Power consumption [W] 60Hz5.0 W
Power consumption 60Hz [VA]11.0 VA
Product accessoriesSolenoid coil accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid coil
Product TypeAP120B
Quantity per packing format112 pc
REACH Candidate List substancesNo
ServiceableNo
Spare part number042N4292
Supply voltage 60Hz Max [V]120 V
Supply voltage 60Hz Min [V]110 V
Type designationAP120B
UL approval file nameMH29671
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.114 Kilogram
Net weight0.104 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.12 Liter
EAN/UPC5702424593650