Solenoid coil, BO110C, Cable, 5 m, Supply voltage [V] AC: 110, Multi pack
018Z6593
Electrical connection: Cable, Supply voltage [V] AC: 110, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP67
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6593
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator size | 13.5 mm |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 140 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Cable length [in] | 196.00 in |
| Cable length [m] | 5.000 m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coil connection | Cable |
| Coil fastening | Finger screw |
| Coil winding insulation class | Class H to IEC 85 |
| Colour | Black |
| Conductor area [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duty rating | Continuous |
| Earth connection | Ext. TerminalGreen/yellow wire |
| Electrical conn. comments | Earth conn. wiring > 4 mm2 |
| Electrical connection | Cable |
| Electrical connector | 3 core cable |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| Enclosure rating Nema (~) | 6 |
| EU RoHS compliance | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| EX Sales text | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| Material Description | Replaced with 018Z8587 or 018Z8593 |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | IP67 seal kit |
| Parts Program name | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Power consumption [W] 50Hz | 10.0 W |
| Power consumption [W] 60Hz | 10.0 W |
| Product accessories | Solenoid coil accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid coil |
| Product Type | BO110C |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rel. Humidity [% RH] [max] | 100 % |
| Rel. Humidity [% RH] [min] | 0 % |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Serviceable | No |
| Supply voltage [V] AC | 110 V |
| Supply voltage 50Hz Max [V] | 110 V |
| Supply voltage 60Hz Max [V] | 110 V |
| Type designation | BO110C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.988 Kilogram |
| Net weight | 0.795 Kilogram |
| Volume | 2.003 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423040018 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |