Danfoss logo
BO solenoid coil

Solenoid coil, BO230C, Cable, 5 m, Supply voltage [V] AC: 230, Multi pack

018Z6592

Electrical connection: Cable, Supply voltage [V] AC: 230, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP67
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size13.5 mm
Ambient temperature range [°C] [max]60 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]140 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalATEX - Cat. 2 - Zone 1
Cable length [in]196.00 in
Cable length [m]5.000 m
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Coil connectionCable
Coil fasteningFinger screw
Coil winding insulation classClass H to IEC 85
ColourBlack
Conductor area [mm2]3 x 0.75 mm2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duty ratingContinuous
Earth connectionExt. TerminalGreen/yellow wire
Electrical conn. commentsEarth conn. wiring > 4 mm2
Electrical connectionCable
Electrical connector3 core cable
Enclosure rating IPIP67
Enclosure rating Nema (~)6
EU RoHS complianceYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS exemption clauseNo
EX Sales text-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Frequency [Hz]50/60 Hz
Material DescriptionReplaced with 018Z8586 or 018Z8592
Packing formatMulti pack
Parts includedIP67 seal kit
Parts Program nameEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Power consumption [W] 50Hz10.0 W
Power consumption [W] 60Hz10.0 W
Product accessoriesSolenoid coil accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid coil
Product TypeBO230C
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Rel. Humidity [% RH] [max]100 %
Rel. Humidity [% RH] [min]0 %
SCIP dossier product nameSolenoid coils
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC230 V
Supply voltage 50Hz Max [V]230 V
Supply voltage 60Hz Max [V]230 V
Type designationBO230C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.966 Kilogram
Net weight0.847 Kilogram
Volume1.962 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423039951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm