Danfoss logo
Solenoid coil, BE110DS, Multi pack-product-details

Solenoid coil, BE110DS, Multi pack

018F6980

Enclosure rating IP: IP00, Packing format: Multi pack
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size13.5 mm
Ambient temperature range [°C] [max]50 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]120 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalCEEACLLC CDC TYSK
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Coil connectionDIN Spade
Coil design standardVDE 0580
Coil fasteningClip-on
Coil winding insulation classClass H to IEC 85
ColourBlue
ComplianceEN 60730-1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duty ratingContinuous
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection size6.3 mm x 0.8 mm
Electrical connection standardEN175301-803
Electrical connector3 x spades
Enclosure rating IPIP00
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE110DS 110V DC
Packing formatMulti pack
Parts Program nameEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Power consumption [W]18.0 W
Power consumption [W] DC18.0 W
Product accessoriesSolenoid coil accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid coil
Product TypeBE110DS
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Rel. Humidity [% RH] [max]97 %
Rel. Humidity [% RH] [min]0 %
Rel. Humidity conditionsNon-condensation
ServiceableNo
Spare part number018F6980
Supply voltage [V] DC110.00 V
Type designationBE110DS

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.297 Kilogram
Net weight0.279 Kilogram
Volume0.228 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428290302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm