Solenoid coil, BN230AS, DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 220 - 230, Multi pack
018F6820
Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 220 - 230, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP00
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6820
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator size | 13.5 mm |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 175 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | CEEACLLC CDC TYSK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coil connection | DIN Spade |
| Coil design standard | VDE 0580 |
| Coil fastening | Clip-on |
| Coil winding insulation class | Class H to IEC 85 |
| Colour | Blue |
| Compliance | EN 60730-1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duty rating | Continuous |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection | DIN Spade |
| Electrical connection size | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Electrical connection standard | EN175301-803 |
| Electrical connector | 3 x spades |
| Enclosure rating IP | IP00 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Frequency [Hz] | 50 Hz |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BN230AS 220-230V 50Hz Center Thread |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV225BEV245BEV250B |
| Power consumption [W] | 9.5 W |
| Power consumption [W] 50Hz | 9.5 W |
| Power consumption [W] 60Hz | 9.5 W |
| Product accessories | Solenoid coil accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid coil |
| Product Type | BN230AS |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rel. Humidity [% RH] [max] | 97 % |
| Rel. Humidity [% RH] [min] | 0 % |
| Rel. Humidity conditions | Non-condensation |
| Serviceable | No |
| Spare part number | 018F6820 |
| Supply voltage [V] AC [max] | 230 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 220 V |
| Supply voltage 50Hz Max [V] | 230 V |
| Supply voltage 50Hz Min [V] | 220 V |
| Supply voltage 60Hz Max [V] | 240 V |
| Type designation | BN230AS |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.5 Kilogram |
| Net weight | 0.473 Kilogram |
| Volume | 0.42 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428027878 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |