Danfoss logo
BG coil - connection box

Solenoid coil, BG400AS, Terminal box, Supply voltage [V] AC: 380 - 400, Multi pack

018F6803

Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 380 - 400, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP67
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size13.5 mm
Ambient temperature range [°C] [max]80 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]175 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalCEEACLLC CDC TYSK
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Coil connectionConnection Box
Coil design standardVDE 0580
Coil fasteningClip-on
Coil winding insulation classClass H to IEC 85
ColourBlue
ComplianceEN 60730-1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duty ratingContinuous
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connectionTerminal box
Electrical connection sizePg 13.5
Electrical connectorScrewed cable entry
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Frequency [Hz]50 Hz
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BG400AS 380-400V 50Hz Box
Packing formatMulti pack
Parts Program nameEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Power cons Dual 50Hz [W]13.0 W
Power consumption [W]15.0 W
Power consumption [W] 50Hz15.0 W
Product accessoriesSolenoid coil accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid coil
Product TypeBG400AS
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Rel. Humidity [% RH] [max]100 %
Rel. Humidity [% RH] [min]0 %
ServiceableNo
Spare part number018F6803
Supply voltage [V] AC [max]400 V
Supply voltage [V] AC [min]380 V
Supply voltage 50Hz Max [V]400 V
Supply voltage 50Hz Min [V]380 V
Type designationBG400AS

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.5 Kilogram
Net weight0.476 Kilogram
Volume0.565 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428027816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm