Solenoid coil, BF012DS, Cable, 1 m, Supply voltage [V] DC: 12, Multi pack
018F6298
Electrical connection: Cable, Supply voltage [V] DC: 12, Enclosure rating IP: IP67
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6298
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator size | 13.5 mm |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 120 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | C UL US LISTEDLLC CDC TYSK |
| Cable diameter [mm] | 6.6 mm |
| Cable length [in] | 40.00 in |
| Cable length [m] | 1.000 m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coil connection | Cable |
| Coil design standard | VDE 0580 |
| Coil fastening | Clip-on |
| Coil winding insulation class | Class H to IEC 85 |
| Colour | Blue |
| Compliance | EN 60730-1 |
| Conductor area [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duty rating | Continuous |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection | Cable |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Electrical connector | 3 core cable |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BF012DS 12V DC 1m Cable |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Power consumption [W] | 28.0 W |
| Product accessories | Solenoid coil accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid coil |
| Product Type | BF012DS |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rel. Humidity [% RH] [max] | 100 % |
| Rel. Humidity [% RH] [min] | 0 % |
| Serviceable | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Type designation | BF012DS |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.376 Kilogram |
| Net weight | 0.373 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702428025065 |