Danfoss logo
BE230A coil with connection box

Solenoid coil, BE440AS, DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 420 - 440, Multi pack

018F6179

Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 420 - 440, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP20
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size13.5 mm
Ambient temperature range [°C] [max]80 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]175 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalCEEACLLC CDC TYSK
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Coil connectionDIN Spade
Coil design standardVDE 0580
Coil fasteningClip-on
Coil winding insulation classClass H to IEC 85
ColourBlue
ComplianceEN 60730-1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duty ratingContinuous
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connectionDIN Spade
Electrical connection size6.3 mm x 0.8 mm
Electrical connection standardEN175301-803
Electrical connector3 x spades
Enclosure rating IPIP20
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Frequency [Hz]50 Hz
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE440AS 420-440V 50Hz Cap
Packing formatMulti pack
Parts includedCap
Parts Program nameEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Power consumption [W] 50Hz11.0 W
Power consumption 50Hz [VA]20.0 VA
Product accessoriesSolenoid coil accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid coil
Product TypeBE440AS
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Rel. Humidity [% RH] [max]97 %
Rel. Humidity [% RH] [min]0 %
Rel. Humidity conditionsNon-condensation
ServiceableNo
Spare part number018F6179
Supply voltage [V] AC [max]440 V
Supply voltage [V] AC [min]420 V
Supply voltage 50Hz Max [V]440 V
Supply voltage 50Hz Min [V]420 V
Type designationBE440AS

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.281 Kilogram
Net weight0.266 Kilogram
Volume0.261 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423162505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm